陈列室 系统参考
配备折弯机
部件参考
配备折弯机
组件 | 机械和设备工程
报价要求
Task & Solution
专用旋转分配器 ROB000615 和我们的工具快换装置 WWR160F/L-B 安装在 Fanuc M900 iB 280L 机器人的法兰上,该机器人将钢板坯料装入折弯机。
钢板用真空吸盘固定,在夹具中精确基准,然后送入压力机。
通过旋转分配器进行电气和气动传送,钢板可在压力机中旋转 360°,并在折弯过程中根据需要进行对齐和校正。
为了监控整个过程,旋转分配器将终端效应器上的各种信号传输给控制系统。
在弯曲压力机中,钢板被制成雪刀的基本主体。